Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Clarkson-P-P001005

Valvola a ghigliottina Clarkson modello KGA Plus

Descrizione del prodotto

La nuova valvola per fanghiglie Clarkson KGA+ è una soluzione per impieghi gravosi basata sui 35 anni di esperienza sul campo del modello KGA, a cui aggiunge nuove funzionalità tra cui una tenuta secondaria migliorata e flange a faccia piena

Funzionalità

  • La tenuta secondaria migliorata può essere lubrificata senza smontaggio, semplificando la manutenzione della valvola.
  • Design del corpo della flangia completo con foratura della flangia disponibile, tra cui ASME B16.5, PN10 e PN16 (in base agli standard DIN e BS) e Tabella D ed E australiana (in base ad AS 2129).
  • Design del corpo in due parti semplificato per una ricostruzione più semplice.
  • Classificazione della pressione opzionale superiore possibile con materiali per la ghigliottina selezionati, fino a 200 psi
  • Soddisfa un’ampia gamma di requisiti di abrasione, corrosione, temperatura e pressione.
  • Utilizzabili per servizi con o senza contatto con il fluido, con particelle grandi e pesanti e materiali in sospensione.
  • Tenuta perfetta con isolamento al 100% per una totale eliminazione delle perdite a valle.
  • Manicotti in elastomero sostituibili sul posto, per impieghi pesanti, con rinforzo interno
  • Il design con doppia sede fornisce flusso e tenuta bidirezionali.
  • L’assenza di ostruzioni nel flusso elimina la turbolenza e riduce la caduta di pressione attraverso la valvola.
  • Nella sede non sono presenti cavità che consentano un accumulo di solidi e possano impedire la chiusura completa della ghigliottina.
  • Non sono presenti parti in metallo a contatto con il flusso di fanghiglie.
Connessione terminale
Flangiata
Classe arresto
Perdita zero
Pressure Rating
100 psi
End Connection
Flanged
Shutoff Class
Zero Leakage
Valve Type
Knife Gate Valve, Slurry Knife Gate Valve

Documenti e schemi