Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Clarkson-P-P001041

Valvola a ghigliottina senza rientranze Clarkson modello ZP300 ASME 300

Descrizione del prodotto

Progettata per le condizioni estreme delle applicazioni con sabbie bituminose; l'assenza di rientranze consente un flusso ininterrotto attraverso la valvola, aumentando la durata di servizio e minimizzando l'usura dei componenti a valle

Funzionalità

  • La porta completamente arrotondata, adattabile ai D.I. di tubi specifici, offre una caduta di pressione ridotta al minimo attraverso la valvola e favorisce una durata più lunga nelle applicazioni abrasive.
  • L’arresto è conforme ai requisiti di ASME classe V.
  • Arresto e flusso bidirezionale effettivi ne consentono l’installazione in entrambe le direzioni.
  • Progettata come apparecchiatura riparabile sul campo per un costo di proprietà totale inferiore.
  • Sede in elastomero stampata ad alta precisione, sezione trasversale pesante, semplice da sostituire, senza inserimento di spessori o taratura.
  • La tenuta è in posizione grazie al corpo imbullonato per evitare la fuoriuscita o lo spostamento nel corpo.
  • Disponibile con uretano, EPDM, HNBR, FKM o altri elastomeri con una temperatura massima fino a 200 °C (390 °F) con selezione dell’elastomero adeguato.
  • Corpo imbullonato in ghisa disponibile in CF8M, 2507, WCB/LCB o altri materiali.
  • Rivestimenti della cassa in polimero per supportare la ghigliottina lungo l’intera lunghezza della corsa.
  • Due tipi di anelli di flusso sostituibili e ruotabili disponibili:
    anelli interni adatti a un servizio cieco.
    Gli anelli esterni non sono adatti a servizi ciechi.
  • Il gruppo guarnizione superiore è fornito di serie con prigionieri a carico mobile e fornisce un carico continuo.
  • Non sono necessari utensili speciali o materiali di guarnizione esclusivi per riparare o sostituire la guarnizione, che può essere riconfezionata con una valvola in linea (è necessario scaricare la pressione di linea).
  • Documenti e schemi

    Certificazioni
    CRN
    Valve Size
    PS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 20 / DN 500, NPS 24 / DN 600, NPS 3 / DN 80, NPS 30, NPS 36, NPS 4 / DN 100, NPS 42, NPS 48, NPS 6 / DN 150
    Valve Size Standard
    DN, NPS
    Valve Type
    Knife Gate Valve, Slurry Knife Gate Valve