Fisher-P-3710

Posizionatore pneumatico Fisher™ 3710

Descrizione del prodotto

I posizionatori pneumatici Fisher 3710 sono progettati per l'utilizzo con attuatori per valvole rotative a membrana o a pistone. Questi posizionatori forniscono la posizione di una valvola a sfera o di un disco per un segnale di ingresso specifico. Il modello 3710 fornisce la posizione di una valvola in risposta a un segnale di ingresso pneumatico e a un segnale di ingresso in corrente continua. Può anche essere configurato come a singola o doppia azione per gli attuatori per valvole rotative.

ped
Classificazione per aree
ATEX per gas e polvere Gruppo II Categoria 2, CUTR per apparecchiature Gruppo II/III Categoria 2
Certificazioni
ATEX, CUTR, PED
Protocollo di comunicazione
Segnale pneumatico 0,2-1,0 o 0,4-2,0 bar, 3-15 o 6-30 psi
Diagnostica
No
Segnale di ingresso
Pneumatico
Pressione di uscita massima
150 psi
Tipo di montaggio
Montaggio su attuatore
Temperatura di esercizio
Temperatura standard, temperatura elevata
Controllo della posizione
Modulazione
Certificazione di sicurezza
NIL
Mezzo di alimentazione
Aria, gas naturale
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson di zona per conoscere altre opzioni o specifiche per questo prodotto.

Funzionalità

  • I posizionatori 3710 utilizzano la tecnologia delle valvole a spola, collaudata sul campo, per un design semplice che fornisce un funzionamento preciso, a risposta rapida e di lunga durata.
  • Custodia, componenti e materiali delle guarnizioni sono in grado di resistere ad ambienti difficili.
  • Con O-ring e membrana del modulo di ingresso in EPDM, i posizionatori 3710 possono essere utilizzati in applicazioni a bassa temperatura.
  • I posizionatori 3710 con O-ring e membrana del modulo di ingresso in fluorocarburo o EPDM possono essere utilizzati in applicazioni con requisiti speciali per i materiali, quali i settori alimentare, farmaceutico e di lavorazione del tabacco.
  • Le variazioni della pressione di alimentazione e della temperatura ambiente influiscono minimamente sul funzionamento del posizionatore.
  • Come ausilio per i test diagnostici di valvola/attuatore/posizionatore è possibile installare pacchetti, connettori, tubazioni e altro hardware tra il posizionatore 3710 e l'attuatore.
  • Un indicatore standard a basso profilo o un indicatore opzionale in stile faro possono essere facilmente montati sul coperchio del posizionatore.