Regolatore a riduzione di pressione Fisher™ Serie EZR

Descrizione del prodotto

Il regolatore a riduzione di pressione tipo EZR pilotato è progettato per garantire un funzionamento preciso, regolare, silenzioso, tenuta stagna e lunga durata, anche in applicazioni sporche. La Serie EZR può essere installata in varie applicazioni, quali sistemi di trasmissione/distribuzione di gas naturale, impianti industriali e commerciali. Il tipo EZROSX è disponibile con un dispositivo slam-shut che offre protezione contro la sovrapressione e/o la pressione insufficiente, interrompendo completamente il flusso di gas verso il sistema a valle.

Visualizza l'animazione: fai clic qui

ped

Funzionalità

  • Tenuta stagna: l'otturatore in metallo è progettato per deviare particelle e detriti allontanandoli dal diaframma, garantendo un arresto di livello superiore e prolungando gli intervalli di manutenzione.
  • Protezione dai detriti: il rivoluzionario percorso di flusso della gabbia della Serie EZR riduce al minimo i danni causati dai detriti, mentre il filtro di ingresso in acciaio inox impedisce alle particelle di grandi dimensioni di danneggiare il diaframma.
  • Funzionamento silenzioso: la gabbia standard offre la migliore riduzione del rumore della categoria, rendendo la Serie EZR di 6-8 dBa più silenziosa rispetto ai regolatori a elementi flessibili analoghi.
  • Lunga durata: il design a diaframma, collaudato sul campo, è caratterizzato da tessuto stratificato, bordo del tallone rialzato e sagoma stampata, per aumentare la resistenza, la durata e la vita utile
  • Capacità elevata: il percorso del flusso della Serie EZR produce una capacità ottimale unita al funzionamento più silenzioso. I prodotti Fisher™ sono testati in laboratorio in modo che si possa utilizzare in sicurezza il 100% della capacità di flusso pubblicizzata.
  • Indicatore della corsa: semplifica l'ispezione e la risoluzione dei problemi del sistema durante il funzionamento
  • Alta precisione: i campi di pressione di uscita multipli e le fasce proporzionali strette offerte dalla Serie 161EB, dalla Serie 161AY e dal tipo PRX/120 forniscono alla Serie EZR un controllo accurato e rigoroso.
  • Slam-shut integrato: la funzione slam-shut integrata del tipo EZR-OSX interrompe l'erogazione di gas in condizioni di sovrapressione o sottopressione.
Versioni disponibili
Tipo EZR: gamma di controllo da 6 pollici w.c. a 1000 psig/da 15 mbar a 68,9 bar
Tipo EZROSX: Tipo EZR con dispositivo slam-shut di tipo OS2 integrato
Dimensioni del corpo e raccordi
Dimensioni corpo: NPS 1, 2x1, 2, 3, 4, 6x4, 8x4, 6, 8, 8x6, 12x6 / DN 25, 50x25, 50, 80, 100, 200x100, 150, 200, 200x150, 300x150
Raccordi: 150RF, 300RF, 600RF, NPT, 125FF, 250RF, SWE, BWE
Valori nominali della pressione della valvola principale
Pressione di monte massima di esercizio: 1050 psig/72 bar
Massima pressione differenziale di esercizio: 800 psid/55 bar d
Pressione massima di monte e differenziale di emergenza: 1050 psid/72 bar d
Gamma di pressione di valle
Da 6 pollici w.c. a 1000 psig/da 15 mbar a 69,0 bar
Temperature
Da -29 a 127 °C/da -20 a 260 °F

Documenti e schemi