Fisher-P-M570

Adattatore per tubi di riempimento Fisher™ tipo M570

Descrizione del prodotto

L'adattatore tipo M570 viene installato all'uscita dei tubi di riempimento delle autocisterne bobtail per permettere la rimozione del tubo di riempimento in caso di mancata chiusura della valvola di riempimento. Un dispositivo di non ritorno integrato nell'adattatore impedisce la fuoriuscita del gas in caso di guasto della valvola di riempimento. La valvola di riempimento dovrebbe essere riparata appena possibile e l'adattatore tipo M570 dovrebbe essere rimosso dalla valvola di riempimento stessa.

ul-listed

Funzionalità

  • Dispositivo di non ritorno integrato nell'adattatore
  • Permette una facile rimozione del tubo di riempimento
Dimensioni
1-3/4 pollici maschio ACME x 1-3/4 pollici femmina ACME
Pressione di ingresso massima
27,6 bar / 400 psi
Peso approssimativo
500 g / 1,1 lb