Fisher-P-V260

Valvola di controllo Fisher™ V260

Descrizione del prodotto

Fisher V260 è una valvola di controllo a passaggio pieno progettata da zero con caratteristiche ottimizzate di pressione, portata e controllo di processo. Un attenuatore forato integrato controlla il rumore e le vibrazioni per liquidi e gas con alte cadute di pressione. La connessione all'attuatore con albero scanalato riduce la perdita di movimento.

ped
Certificazioni
CUTR, PED, CRN, Emissioni fuggitive, NACE
Servizio critico
Cavitazione, antirumore
Caratteristiche del flusso
Lineare
Materiale
Acciaio al carbonio, inossidabile, duplex, lega
Temperatura di esercizio
Temperatura standard, temperatura bassa (<-40 F), temperatura alta (>250 F)
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
Flangiato
Classe di arresto
Classe IV (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 16, NPS 20, NPS 24
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Il collegamento da sfera scanalata ad asta, il collegamento da asta scanalata ad attuatore, i gruppi boccola doppie e la guida del perno, garantiscono nel complesso un controllo dinamico migliorato.
  • È possibile ottenere un'attenuazione acustica fino a -20 dBA per la valvola V260A all'interno di una struttura a stadio singolo. La struttura a doppio stadio può offrire un'attenuazione fino a -25 dBA.
  • L'attenuatore è parte integrante del gruppo di tenuta. La tenuta sfrega sulla superficie della sfera, non sull'attenuatore, contribuendo ad una maggiore durata del ciclo di vita.
  • Sono disponibili materiali conformi allo standard NACE 0175-2002.
  • Le guarnizioni autoregolanti assistite da pressione garantiscono una chiusura ermetica per un funzionamento prolungato e affidabile.
  • I perni della sfera sono progettati per applicazioni gravose che richiedono lunga durata del ciclo di vita, con una riduzione dei tempi e costi di manutenzione.
  • L'attenuatore è attivo per tutta la rotazione della sfera per condizioni di funzionamento molto gravose oppure si utilizza un attenuatore specifico, tale da soddisfare le condizioni operative.

Documenti e schemi