Keystone-P-P000449

Valvole a farfalla ad alte prestazioni Keystone Serie V30/V32

Descrizione del prodotto

Le valvole a farfalla ad alte prestazioni Keystone per uso navale offrono un’efficace tenuta bidirezionale in numerose condizioni di servizio

abs

Funzionalità

  • I test di fabbrica condotti su ogni valvola al massimo valore nominale assicurano una chiusura pari al 150%.
  • La valvola a tenuta pura è progettata in conformità alle norme JIS.
  • Flangia di montaggio dell'attuatore conforme a ISO 5211.
  • Tenuta ed elasticità eccellenti.
  • Albero passante in un unico pezzo per la massima resistenza e caratteristica di design antiespulsione.
  • Fermo di posizione del disco completamente fuso per prestazioni ottimali e sicurezza strutturale della valvola.
  • Sono disponibili su richiesta versioni con sedi in NBR o FKM o combinazioni di altri materiali.
  • Sostituzione della sede rapida e semplice.
  • Tipo approvato per varie classi di spedizione principali.
  • Adatte a servizi di fine linea.
  • Perni del disco a sollecitazioni ridotte posizionati tangenzialmente.
  • Lunga durata grazie al principio di esercizio basato sull’offset, che riduce al minimo l’usura della sede.
Certificazioni
ABS
Connessione terminale
Wafer, lug
Applicazioni
Petroliere, rifornimento, trasferimento di greggio e prodotti petroliferi, controllo dei ballast
Materiale
Acciaio inossidabile 316, ghisa sferoidale, ghisa, acciaio al carbonio
Classe di pressione
ASME
Tipo di sede/tenuta
Alte prestazioni
Classe arresto
Perdita zero
Dimensioni della valvola
NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 24 / DN 600, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 20 / DN 500
Dimensioni della valvola standard
NPS
Tipo di valvola
A farfalla
Fluidi
Acqua, vuoto, liquido, olio combustibile, aria
Stelo
Baderna regolabile