Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-K-FT-R025S-1700

Misuratore a effetto Coriolis Micro Motion Serie R composto da sensore R025S e trasmettitore 1700

Specifiche

Misuratore Coriolis R025S Micro Motion, 1/4 Pollici (DN6), Acciaio Inossidabile 316Ll
Accuratezza della portata in massa su liquido
±0,50% della portata (standard)±0,40% della portata (opzionale)
Ripetibilità della portata in massa su liquido
±0,25% della portata (standard)±0,20% della portata (opzionale)
Accuratezza della portata in volume su liquido
±0,50% della portata
Ripetibilità della portata in volume su liquido
±0,25% della portata
Accuratezza della portata in massa su gas
±0,75% della portata
Ripetibilità della portata in massa su gas
±0,50% della portata
Accuratezza della densità per liquidi
±0,01 g/cm³ (10,0 kg/m³) (standard)±0,003 g/cm³ (3,0 kg/m³) (opzionale)
Precisione temperatura
±1 °C ±0,5% della lettura
Pressione di esercizio massima del sensore
1.450 psig (100 barg)
Approvazioni, calibrazioni e certificazioni del misuratore

•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
Singola Variabile Montaggio Da Campo Micro Motion 1700
Variabili dell'uscita

 •Portata in massa
 •Portata in volume
Display locale
Interfaccia utente standard dotata di quadrante LCD a 2 righe
 •Due interruttori ottici per l'azionamento locale
 •Opzioni lente in vetro o plastica
Alimentazione
Ingresso autocommutante in c.a./c.c., riconosce automaticamente la tensione di alimentazione
 •da 85 a 265 V c.a., 50/60 Hz, 6 watt tipici, 11 watt max
 •Da 18 a 100 V c.c., 6 watt tipici, 11 watt max
 •Conforme alla direttiva bassa tensione 2006/95/CE a norma EN61010-1 (IEC61010-1) con emendamento 2. Installazione (sovratensione) Categoria II, Grado di inquinamento 2.
Segnali di ingresso/uscita

 •Un'uscita attiva da 4-20 mA
 •Una uscita in frequenza attiva
 •L'uscita in frequenza può essere configurata come uscita digitale
HART

 •Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita in mA primaria
Opzioni di montaggio
Montaggio in campo
 •Disponibile montato integralmente su sensori serie F, serie R o serie H Micro Motion
 •Possibilità di montaggio remoto su qualsiasi sensore a effetto Coriolis Micro Motion a 4 o 9 fili
Tipi di applicazioni

 •Controllo di processo continuo
 •Portata bifase/gas intrappolati
 •Verifica misuratore
 •Certificazione SIS
Certificazioni per aree pericolose

 •Classe I, Div. 1
 •Classe I, Div. 2
 •Zona 1
 •Zona 2

Funzionalità

Misuratore Coriolis R025S Micro Motion, 1/4 Pollici (DN6), Acciaio Inossidabile 316Ll
  • Ottenimento della misurazione a elevate prestazioni della portata massica di liquidi basici e della misura della portata in volume in un design compatto
  • Aumento della flessibilità grazie alla struttura in acciaio inossidabile 316L compatibile con la maggior parte dei fluidi
  • Taglio dei costi con un trasmettitore integrale che fornisce un'architettura variabile solo con la portata
  • Scelta tra diverse solide opzioni per trasmettitori, tra cui: custodia di Classe I, Divisione 1/Zona 1 con un'interfaccia locale-operatore opzionale
  • Ampia gamma di approvazioni e certificazioni per misuratori; CSA (Classe 1 Div 1 gruppi C e D, Classe 1 Div 2 gruppi A, B, C e D), ATEX, IECEx, Ingress Protection 66/67 e NAMUR
  • Riduzione al minimo di manutenzione e miglioramento dell'affidabilità a lungo termine senza parti mobili usurabili o sostituibili
  • Installazione pressoché ovunque grazie al design compatto
Singola Variabile Montaggio Da Campo Micro Motion 1700
  • Massima flessibilità con il montaggio integrale o remoto
  • Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
  • Costi di cablaggio elettrico inferiore e installazione semplice e rapida
  • Eliminazione della necessità di altri strumenti per la misurazione di concentrazione e flusso netto
  • Con approvazione e certificazione della misura fiscale per SIL2 e SIL3
  • Verifica dello stato del sensore in linea, senza interruzioni del processo e senza riferimenti secondari grazie all'effettiva verifica in loco
  • Consente di accedere a dati diagnostici e di processo aggiuntivi senza ulteriori costi di cablaggio con WirelessHART™
  • Semplificazione dell'accesso ai misuratori di portata con robusta custodia di Classe I, Divisione 1/Zona 1 con interfaccia operatore locale opzionale

Documenti e schemi

Misuratore Coriolis R025S Micro Motion, 1/4 Pollici (DN6), Acciaio Inossidabile 316Ll
Singola Variabile Montaggio Da Campo Micro Motion 1700