Micro Motion-K-CMF010L Sensor and 4700 Transmitter

Misuratore ad effetto Coriolis Micro Motion™ ELITE composto da sensore CMF010L e trasmettitore 4700

Specifiche

Misuratore Coriolis Elite CMF010L Micro Motion, 1/10 Pollici (DN2), Acciaio Inossidabile 304L
Accuratezza della portata in massa su liquido
±0,10% della portata (standard)±0,05% della portata (opzionale)
Ripetibilità della portata in massa su liquido
±0,05% della portata (standard)±0,025% della portata (opzionale)
Accuratezza della portata in volume su liquido
±0,10% della portata (standard)±0,05% della portata (opzionale)
Ripetibilità della portata in volume su liquido
±0,05% della portata (standard)±0,025% della portata (opzionale)
Accuratezza della portata in massa su gas
±0,35% della portata
Ripetibilità della portata in massa su gas
±0,20% della portata
Accuratezza della densità per liquidi
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Ripetibilità della densità su liquido
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3)
Accuratezza della temperatura
±1 °C ±0,5% del valore letto
Pressione massima del sensore
1.812 psig (125 barg)
Certificazioni e calibrazioni del misuratore

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Protezione di ingresso
•Effetti EMC
Trasmettitore Micro Motion™ 4700 ad effetto Coriolis con ingressi e uscite configurabili
Specifiche ambientali
Temperatura di esercizio: Da -52,0 °C (-61 °F) a 65,0 °C (149 °F)
Temperatura di stoccaggio: Da -52,0 °C (-61 °F) a 85,0 °C (185 °F)
Limiti di vibrazione
Conforme a IEC 60068-2-6, intervallo di resistenza da 5 a 2.000 Hz fino a 1,0 g.
Custodia
Trasmettitore NEMA 4X (IP66/67/69) in alluminio pressofuso rivestito in poliuretano o acciaio inossidabile 316
Range di umidità
I limiti di umidità sono: umidità relativa da 5 a 95%, senza condensa tra -40,0 °C (-40 °F) e 65,0 °C (149 °F).
Linearità
0,015% del campo tarato, Campo tarato = 16 mA
Segnale di ingresso
Ingresso/uscita: Fino a 3 coppie di terminali di cablaggio elettrico per l'ingresso/uscita del trasmettitore e le comunicazioni digitali. I morsetti a vite accettano conduttori solidi o a trefoli, da 0,129 mm² (26 AWG) a 2,08 mm² (14 AWG).
Tipo di sensore
  • Montaggio remoto a 4 fili – 4 morsetti per il collegamento a sensore a 4 fili
  • Montaggio remoto a 9 fili – 9 morsetti per il collegamento a sensore a 9 fili
Assistenza
  • (Hart) Due clip per la connessione temporanea alla porta di servizio.
  • Una porta USP collegata ad apparecchiature e cavi USB disponibili sul mercato
Alimentazione elettrica
Potenza passiva - Massima: 30 V c.c., Resistenza massima del circuito: 1.080 ohm a 30 V c.c.
Potenza attiva - Nominale: 24 V c.c.
Custodia
NEMA 4X (IP66/67) alluminio pressofuso rivestito con poliuretano. Disponibile con connessioni del condotto 1/2 in. NPT o M20
Peso
  • Versione montaggio integrale 2,939 kg (6,48 lb)
  • Versione montaggio remoto 3,724 kg (8,21 lb)
Pressacavi
Due imbocchi elettrici femmina da 1/2 in. NPT o M20 x 1,5
Montaggio
  • Disponibili con montaggio integrale sui seguenti sensori ad effetto Coriolis: CMF200 - CMFHC4, CMFS007 - CMFS150, F025-F400, G025 - G300, H025-H400, R025-R300, T025-T150
  • Disponibili con montaggio remoto sui seguenti sensori ad effetto Coriolis: CMF010 - CMFHC4, CMFS007- CMFS150, F025 - F400, G025 - G300, H025 - H400, HPC007 - HPC020, T025 - T150
Display/Interfaccia
  • Interfaccia utente standard con pannello LCD
  • Disponibile opzione display con tecnologia wireless Bluetooth®, con una portata tipica di 14,94 m (49 ft)
  • Senza display

Funzionalità

Misuratore Coriolis Elite CMF010L Micro Motion, 1/10 Pollici (DN2), Acciaio Inossidabile 304L
  • Sensibilità e stabilità della misurazione senza paragoni grazie a questo misuratore dal design esclusivo
  • Garanzia di integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
  • Prestazioni di misurazioni di portata e densità impareggiabili anche nelle più difficili applicazioni con liquidi, liquami o gas
  • Massima affidabilità della misurazione grazie all'eccellente immunità agli effetti di fluido, ambiente e processo
  • Miglioramento della scalabilità per una vasta gamma di applicazioni, incluse quelle igieniche, criogeniche e ad alta pressione
  • Applicazione della gamma di misurazione di processo massima: da -240 °C a 350 °C (da -400 °F a 662 °F) e fino a 414 barg (6000 psig)
  • La più ampia gamma di approvazioni e certificazioni del misuratore, tra cui CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Ingress Protection 66/67, SIL2 e SIL3, approvazioni nel settore marino e di misura fiscale
  • Scelta tra modelli disponibili in acciaio inossidabile 316L, C-22 lega di nichel e materiali Super Duplex
  • Interazione con il nostro modello 3D per ulteriori informazioni relative ai nostri misuratori di portata e densità Coriolis ELITE
Trasmettitore Micro Motion™ 4700 ad effetto Coriolis con ingressi e uscite configurabili
  • Il trasmettitore Micro Motion 4700 con ingressi e uscite configurabili consente l'uso di misuratori Micro Motion ad effetto Coriolis affidabili e accurati per le applicazioni di misurazione della portata, offrendo inoltre flessibilità in termini di uscite e diagnostica. Il misuratore ad effetto Coriolis garantisce accuratezza della misura, ripetibilità e una riduzione dei costi di esercizio.
  • Il design compatto del trasmettitore a montaggio integrale consente di ridurre i costi di elettricità e utilizzare meno spazio in sistemi integrati e skid
  • La misurazione diretta della massa migliora il controllo di processo e riduce al contempo il numero dei dispositivi di misurazione richiesti
  • Smart Meter Verification™ garantisce l'affidabilità necessaria delle prestazioni dei misuratori
  • La verifica dello zero conferma la calibrazione ed indica quando è necessario riazzerare il misuratore
  • Il facile accesso alla dettagliata cronologia delle misurazioni offre informazioni preziose sul processo, per risoluzione dei problemi e ottimizzazione migliorate
  • L'indicazione in tempo reale degli eventi di portata multifase consente un maggiore controllo di processo
  • La misurazione della densità ad accuratezza elevata riduce o elimina gli scarti di processo, mentre l'archivio storico incorporato registra disturbi e deviazioni del processo ogni secondo per 11 giorni e ogni cinque minuti per un anno
  • Progettato per ridurre al minimo il tempo e l'esperienza necessari per installare e utilizzare il misuratore di portata
  • Certificato a norma SIL2/3 (sia per misuratore singolo che per più misuratori) secondo IEC 61508
  • L’opzione Wireless THUM™ massimizza la flessibilità di installazione e funzionamento

Documenti e schemi

Misuratore Coriolis Elite CMF010L Micro Motion, 1/10 Pollici (DN2), Acciaio Inossidabile 304L
Trasmettitore Micro Motion™ 4700 ad effetto Coriolis con ingressi e uscite configurabili