Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-K-FT-CMFS010H-2700

Misuratore a effetto Coriolis Micro Motion Elite composto da sensore CMFS010H e trasmettitore 2700

Specifiche

Misuratore Coriolis Elite CMFS010H Micro Motion, 1/10 Pollici (DN2), Lega Di Nichel C22
Accuratezza della portata in massa su liquido
±0,10% della portata (standard)±0,05% della portata (opzionale)
Ripetibilità della portata in massa su liquido
±0,05% della portata (standard)±0,025% della portata (opzionale)
Accuratezza della portata in volume su liquido
±0,10% della portata (standard)±0,05% della portata (opzionale)
Ripetibilità della portata in volume su liquido
±0,05% della portata (standard)±0,025% della portata (opzionale)
Accuratezza della portata in massa su gas
± 0,25% della portata
Ripetibilità della portata in massa su gas
±0,20% della portata
Accuratezza della densità per liquidi
±0,002 g/cm3 (±2,0 kg/m3) (standard)±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3) (opzionale)
Accuratezza della temperatura
±1 °C ±0,5% del valore letto
Pressione massima del sensore
6.000 psig (414 barg)
Certificazioni e calibrazioni del misuratore

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Protezione di ingresso
•Effetti EMC
Trasmettitore Integrale In Campo Multivariabile Di Portata E Densità Micro Motion 2700
Variabili dell'uscita

 •Portata in massa e in volume
 •Contenuto netto di prodotto / portata
 •Temperatura
 •Densità
 •Concentrazione
Display locale
Interfaccia utente standard dotata di quadrante LCD a 2 righe
 •Due interruttori ottici per l'azionamento locale
 •Opzioni lente in vetro o plastica
Alimentazione
Ingresso autocommutante in c.a./c.c., riconosce automaticamente la tensione di alimentazione
 •da 85 a 265 V c.a., 50/60 Hz, 6 watt tipici, 11 watt max
 •Da 18 a 100 V c.c., 6 watt tipici, 11 watt max
 •Conforme alla direttiva bassa tensione 2006/95/CE a norma EN61010-1 (IEC61010-1) con emendamento 2. Installazione (sovratensione) Categoria II, Grado di inquinamento 2.
Segnali di ingresso/uscita e alimentazione (opzione uscita analogica)

 •Non a sicurezza intrinseca
 •Un’uscita attiva da 4-20 mA
 •Una uscita in frequenza attiva
 •L'uscita in frequenza può essere configurata come uscita digitale
Segnali di ingresso/uscita (opzione I/O configurabili)

 •Non a sicurezza intrinseca
 •Una o due uscite attive da 4-20 mA
 •Una o due uscite in frequenza attive o passive
 •Una o due uscite digitali attive o passive
 •Un ingresso digitale
Segnali di ingresso/uscita (opzione a sicurezza intrinseca)

 •A sicurezza intrinseca
 •Una uscita da 4-20 mA passiva
 •Una uscita in frequenza passiva
 •L'uscita in frequenza può essere configurata come uscita digitale
Segnali di ingresso/uscita (opzione Foundation fieldbus)

 •A sicurezza intrinseca (oppure opzione antideflagrante)
 •Una uscita H1 Foundation fieldbus
Segnali di ingresso/uscita (opzione PROFIBUS-PA)

 •A sicurezza intrinseca
 •Una uscita PROFIBUS-PA
HART/WirelessHART

 •Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita in mA primaria
 •WirelessHART disponibile tramite adattatore THUM
 •La comunicazione HART non è disponibile per le versioni di trasmettitore Foundation fieldbus e PROFIBUS-PA
Opzioni di montaggio
Montaggio in campo
 •Disponibile montato integralmente su sensori serie F, serie R o serie H Micro Motion
 •Possibilità di montaggio remoto su qualsiasi sensore a effetto Coriolis Micro Motion a 4 o 9 fili
Tipi di applicazioni

 •Controllo di processo continuo
 •Misure fiscali
 •Portata bifase/gas intrappolati
 •Verifica misuratore
 •Certificazione SIS
Certificazioni per aree pericolose

 •Classe I, Div. 1
 •Classe I, Div. 2
 •Zona 1
 •Zona 2

Funzionalità

Misuratore Coriolis Elite CMFS010H Micro Motion, 1/10 Pollici (DN2), Lega Di Nichel C22
  • Sensibilità e stabilità della misurazione senza paragoni grazie a questo misuratore dal design esclusivo
  • Garanzia di integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
  • Prestazioni di misurazioni di portata e densità impareggiabili anche nelle più difficili applicazioni con liquidi, liquami o gas
  • Massima affidabilità della misurazione grazie all'eccellente immunità agli effetti di fluido, ambiente e processo
  • Miglioramento della scalabilità per una vasta gamma di applicazioni, incluse quelle igieniche, criogeniche e ad alta pressione
  • Applicazione della gamma di misurazione di processo massima: da -240 °C a 350 °C (da -400 °F a 662 °F) e fino a 414 barg (6000 psig)
  • La più ampia gamma di approvazioni e certificazioni del misuratore, tra cui CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Ingress Protection 66/67, SIL2 e SIL3, approvazioni nel settore marino e di misura fiscale
  • Scelta tra modelli disponibili in acciaio inossidabile 316L, C-22 lega di nichel e materiali Super Duplex
  • Interazione con il nostro modello 3D per ulteriori informazioni relative ai nostri misuratori di portata e densità Coriolis ELITE
Trasmettitore Integrale In Campo Multivariabile Di Portata E Densità Micro Motion 2700
  • Massima flessibilità con il montaggio integrale o remoto
  • Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
  • Costi di cablaggio elettrico inferiore e installazione semplice e rapida
  • Eliminazione della necessità di altri strumenti per la misurazione di concentrazione e flusso netto
  • Con approvazione e certificazione della misura fiscale per SIL2 e SIL3
  • Verifica dello stato del sensore in linea, senza interruzioni del processo e senza riferimenti secondari grazie all'effettiva verifica in loco
  • Consente di accedere a dati diagnostici e di processo aggiuntivi senza ulteriori costi di cablaggio con WirelessHART™
  • Semplificazione dell'accesso ai misuratori di portata con robusta custodia di Classe I, Divisione 1/Zona 1 con interfaccia operatore locale opzionale

Documenti e schemi

Misuratore Coriolis Elite CMFS010H Micro Motion, 1/10 Pollici (DN2), Lega Di Nichel C22
Trasmettitore Integrale In Campo Multivariabile Di Portata E Densità Micro Motion 2700