Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-TA025T

Misuratore Coriolis Micro Motion TA025T, 1/4 poll. (DN6), Tantalio

Descrizione del prodotto

Un misuratore di portata Coriolis al tantalio che fornisce misurazioni altamente attendibili, ripetibili ed efficaci per applicazioni in ambiente corrosivo.

Prodotti

Search
1-1 di 1 risultati per Products
TA025T
5700
Accuratezza della portata in massa (liquido)
±0,10% ± (stabilità di zero/portata) x 100%
Ripetibilità della portata in massa (liquido)
±0,05% ± [½ (stabilità di zero/portata) × 100] % della portata
Accuratezza della portata in volume (liquido)
±0,10% ± (stabilità di zero/portata) x 100%
Ripetibilità della portata in volume (liquido)
±0,05% ± [½ (stabilità di zero/portata) × 100] % della portata
Accuratezza della portata in massa (gas)
±1,00% ± (stabilità di zero/portata) x 100%
Ripetibilità della portata in massa (gas)
±0,50% ± [½ (stabilità di zero/portata) × 100] % della portata
Accuratezza della densità (liquido)
±0,001 g/cm3 (±1,0 kg/m3)
Ripetibilità della densità (liquido)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Accuratezza della temperatura
±1,5 °C ±0,5% della lettura

Funzionalità

  • Ottenimento di misurazione della portata in massa e in volume ad alta precisione e della misurazione della densità in applicazioni che richiedono componenti a contatto con il tantalio
  • Scelta tra sei diversi diametri del tubo
  • Miglioramento della misurazione e monitoraggio con una diagnostica approfondita su processo e misurazione con cronologia e registrazione integrate
  • Offerto esclusivamente con il trasmettitore a 9 fili 5700
  • Garanzia di integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-2 di 2 risultati per Parti e accessori
:
Core processor standard remoto (700) Micro Motion a 9 fili con certificazione CSA - NPT
Tipo di prodotto
Parti di ricambio
Compatibilità
Famiglia
Portata - Coriolis
disponibilità
2 Weeks
Tipo di prodotto
Compatibilità
Famiglia
disponibilità
Parti di ricambio
Portata - Coriolis
2 Weeks