Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-1057 Multi-Parameter Analyzer

Trasmettitore a triplo canale 1057 Rosemount™

Descrizione del prodotto

L’analizzatore a triplo ingresso 1057 offre l’ingresso sensore per pH/ORP/ISE o resistività/conduttività del contatto. Grazie a una scelta illimitata di doppie misurazioni, è possibile ridurre i costi per loop e ridurre l'occupazione di spazio nel quadro

Grado di protezione della custodia
Policarbonato. NEMA 4X/CSA 4 (IP65)
Certificazioni/Approvazioni
CSA
Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C e D
Classe II, Divisione 2, Gruppi E, F e G
Classe III T4A Tamb= 50 °C
Dimensioni
Totali 155 x 155 x 131 mm (6,10 x 6,10 x 5,15 in.). Ingombro: 1/2 DIN 139 mm x 139 mm (5,45 x 5,45 pollici) Profondità minima per il montaggio a pannello: 101,6 mm (4,0 pollici).
Peso
(arrotondato alla libbra o ai 500 g più prossimi): 1,5 kg/2,0 kg (3 lb/4 lb)

Funzionalità

  • Installazione più veloce con la programmazione di avvio rapido, il riconoscimento automatico delle schede sensore e il design modulare
  • Vista a colpo d'occhio delle informazioni pertinenti grazie all'ampio display personalizzabile

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-4 di 4 risultati per Parti e accessori
: