Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-226 Toroidal Conductivity Sensor

Sensore di conduttività toroidale 226 Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il sensore di conduttività toroidale 226 Rosemount misura la conduttività in liquidi altamente conduttivi fino a 2 S/cm (2.000.000 ?S/cm). Questo sensore toroidale/induttivo è caratterizzato da un robusto design resistente alle incrostazioni ed è quindi ideale per la misurazione della conduttività in applicazioni difficili, corrosive e in presenza di liquidi fibrosi.

Temperatura ambiente
32 °F - 248 °F (0 °C - 120 °C)
Peso
1,0 kg/1,5 kg (2/3 libbre)
1,0 kg/1,5 kg (2/3 libbre)
Wetted Materials: Glass-filled PEEK, EPDM Gasket

Funzionalità

  • Resistente alle ostruzioni e adatto per liquidi contenenti elevati livelli di solidi sospesi causati dal design ad ampio alesaggio
  • Elevata tolleranza alle vibrazioni con design a struttura metallica interna rinforzata
  • Costruito con fibra di vetro PEEK altamente resistente alla corrosione
  • Misurazioni affidabili - consistenti per portata e direzione del processo
  • Adattatore di montaggio della connessione al processo da 1" MNPT per installazioni tipo immersione
  • Può essere inserito attraverso qualsiasi flangia fornita utilizzando l’adattatore di montaggio della connessione al processo opzionale
  • Can be inserted through any user supplied flange by using optional process connection mounting adapter

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-1 di 1 risultati per Parti e accessori
: