Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-5408 Non Contacting Radar Transmitter

Trasmettitore di livello 5408 Rosemount™ - Radar senza contatto

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di livello radar non contattivo 5408 Rosemount™ utilizza una tecnologia migliorata e il design Human Centered per fornire misurazioni affidabili e precise su materiali liquidi e solidi. Utilizzando la tecnologia FMCW a due fili, il modello 5408 Rosemount utilizza un'eco continua per ottimizzare l'intensità del segnale radar e produrre una misurazione più robusta e affidabile. Offrendo facilità d'uso su ogni touchpoint, il modello 5408 Rosemount utilizza un'interfaccia software intuitiva per guidare l'operatore nelle attività di installazione, messa in servizio, proof-testing e manutenzione. Dotato di certificazione di sicurezza IEC 61508 per le applicazioni SIL 2, il modello 5408:SIS Rosemount riduce il costo dei rischi, aumenta l'efficienza e protegge persone e ambiente.

Accuratezza
Standard: ±0,08 in. (±2 mm)
Ultra accuratezza: ±0,04in. (±1 mm)
Campo di misurazione
40 m (131 ft), 25 m (82 ft) per 5408:SIS Rosemount in modalità sicurezza
Pressione di esercizio
100 bar (1.450 psi)
Temperatura di esercizio
Da -60 a 250 °C (da -76 a +482 °F)
Alimentazione elettrica
4-20 mA/HART: 12-42,4 V c.c. (12-30 V c.c. in installazioni a sicurezza intrinseca)
Foundation™ Fieldbus: 9-32 V c.c. (9-30 V c.c. in installazioni a sicurezza intrinseca e 9-17,5 V c.c. per FISCO)
Protocollo di comunicazione
4-20 mA HART® (alimentazione circuito 2 fili), Foundation™ Fieldbus
Certificazioni/Approvazioni
ATEX, IECEx, FM, CSA, 3-A, CRN, per un elenco completo delle certificazioni consultare le specifiche complete
Sicurezza
Certificato SIL 2 IEC 61508
Testato TÜV e certificato WHG per la prevenzione della tracimazione
Tipo di antenna
Antenna a cono, antenna per separatori di processo, antenna parabolica

Funzionalità

  • Tensione iniziale bassa 12 V c.c.
  • Immune a interruzioni di alimentazione intermittenti
  • L'esclusivo design con tenuta in PTFE elimina la necessità di o-ring
  • Modello su misura per i requisiti SIS, con certificazione SIL 2 secondo IEC 61508
  • Misurazione di solidi con un esclusivo algoritmo per solidi
  • Antenna per separatori di processo per applicazioni con formazione rilevante di condensa e fluidi aggressivi. Disponibile anche con connessione Tri-Clamp.
  • Certificazione 3-A per applicazioni sanitarie

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 21 risultati per Parti e accessori
: