Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-Multiple Spot Temperature Sensor

Sensore di temperatura multipunto (MST) Rosemount

Descrizione del prodotto

Il sensore di temperatura multipunto Rosemount a breve sarà fuori produzione Può essere sostituito da Rosemount 565 (contattateci per avere indicazioni sulle modalità di aggiornamento). Un'opzione possibile di misurazione della temperatura è rappresentata dal trasmettitore di temperatura Rosemount 2240S associato ad un sensore di temperatura Rosemount 565, 566 o 765. Tale opzione è utilizzata nel sistema di Tank Gauging basato sui misuratori di livello radar Rosemount serie 5900.

Documenti e schemi