Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-1208CN

Trasmettitore di portata e livello Rosemount™ 1208CN - Radar non contattivo (NPT)

€ 1.191,00

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di portata e livello Rosemount 1208CN è stato progettato specificamente per applicazioni su acqua e acque reflue, applicazioni per servizi di pubblica utilità e le applicazioni di livello più semplici. Il radar utilizza una tecnologia non contattiva continua, parla HART 4-20 mA (a 2 fili) ed è dotato di una connessione filettata NPT 1 ½".​​​ Il Rosemount 1208CN fornisce misure di livello accurate e affidabili e calcoli del flusso in canale aperto in una custodia in PVDF compatta e sommergibile con acqua potabile, certificazioni FDA e CE 1935/2004. Il Rosemount 1208CN può anche essere collegato a un controllore, come la serie 3490 Rosemount.

Protocollo di comunicazione
HART® 4-20 mA a 2 fili
Interoperabilità
Accessori di connessione al processo venduti separatamente. Per l'elenco completo di staffe, cavi, flange, ecc. fare riferimento al bollettino tecnico.
Connessione al processo
NPT 1 1/2"
Campo di misurazione
15 m (49,2 piedi)
Accuratezza
±2 mm (±0,08 poll.)
Temperatura di esercizio
da -40 a 80 °C (da -40 a 176 °F)
Pressione di esercizio
Da -1 a 3 bar (da -14 a 43 psi)
Materiale a contatto con il processo
PVDF
Grado di protezione della custodia
IP66/68; Tipo 4X/6P
Certificazioni/Approvazioni
Acqua potabile, FDA, CE 1935/2004, aree pericolose (Zona 2/Classe I Div II) (in corso di certificazione). Per l'elenco completo delle certificazioni e delle approvazioni, fare riferimento al bollettino tecnico.

Funzionalità

  • Design compatto e robusto per resistere ad ambienti difficili, progettato per le intemperie e l'immersione
  • HART 4-20 mA a 2 file offre una facile integrazione con sistemi sia già esistenti che nuovi
  • La tecnologia a radar non contattivo garantisce una soluzione che elimina i problemi di manutenzione, non influenzata dalle condizioni del processo quali densità, viscosità, temperatura e pressione
  • Connessione al processo NPT 1,5", compatibile con una gamma di flange e adattatori
  • Progettato per facilità d'uso, senza necessità di configurazioni complesse. Configurazione in pochi minuti
  • Misurazione della portata in canali artificiali e canali aperti con il software di misurazione della portata incorporato
  • Il connettore elettrico M12 consente un'installazione, un avvio e una sostituzione del cavo semplici
  • Custodia in PVDF per resistere alla corrosione sia in applicazioni chimiche che su acqua
  • La composizione del materiale approvato per l'acqua potabile consente l'uso in applicazioni su acqua potabile
  • La tecnologia a 80 GHz Fast Sweep FMCW offre un angolo del fascio più concentrato, per evitare le ostruzioni interne o comunque ottimizzarne la gestione
  • Il pacchetto 1208 Rosemount include: trasmettitore 1208 Rosemount, connettore M12 collegabile in campo e controdado. Di seguito sono indicati gli accessori aggiuntivi, come cavi e staffe di montaggio.

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 37 risultati per Parti e accessori
:
€ 229,00
€ 112,00
€ 148,00
€ 160,00
€ 146,00
€ 240,00
€ 338,00
€ 146,00
€ 112,00
€ 147,00