Navi da crociera
Soluzioni integrate per navi da crociera per la massima sicurezza di passeggeri ed equipaggio a bordo.
L'attenzione alla conformità ambientale, alla corretta gestione dei passeggeri ed alla salvaguardia del mare durante le traversate in alcuni dei luoghi più belli al mondo è fondamentale. Le soluzioni Emerson con funzionalità di sicurezza, per il controllo ed il monitoraggio dei processi, consentono all'equipaggio di intraprendere azioni preventive in caso di anomalie.
Il sistema offre una panoramica completa sulle diverse attività a bordo tramite un'interfaccia utente intuitiva e flessibile. L’architettura del sistema supporta tutte le combinazioni di sottosistemi, quali sistemi di gestione del combustibile, sistemi di misurazione del livello dei serbatoi, sistemi di controllo delle valvole e sistemi di misurazione ausiliari.
Ulteriori informazioni sui sistemi di controllo e monitoraggio integrati >>
La misura del combustibile è un importante parametro che contribuisce all'efficienza complessiva del combustibile di una nave. Tutte le applicazioni richiedono misure molto precise e affidabili per un controllo e una gestione più rigorosi del combustibile bruciato, ottenendo risparmi economici e una potenziale riduzione delle emissioni. La combinazione delle misurazioni del combustibile con le misurazioni esistenti di serbatoio e portata offre un'eccellente integrità del combustibile e protezione dal furto o dalla sofisticazione. Il rapido flusso di dati consente di disporre di valori in tempo reale e riferimenti energetici aggiornati per l’intera flotta, utili per avere una conoscenza approfondita e pianificare con efficienza.
Assicura il rispetto dell’oceano nei porti e nei luoghi turistici usando olio biodegradabile nel sistema VRC
La soluzione elettroidraulica è un’ottima scelta per le navi da crociera dato il design compatto e l’ingombro minimo. Questa soluzione, che non richiede alcuna tubatura idraulica, consente di ridurre i costi di installazione. Sistema facilmente integrato nella configurazione delle zone di fiamma della nave. Operazioni di emergenza con attuatori e pompa a mano fissi o montati su paratia per l’utilizzo manuale. Tutte queste funzionalità contribuiscono all’alto livello di sicurezza richiesto per i passeggeri a bordo delle navi da crociera.
Ulteriori informazioni sul sistema di controllo remoto delle valvole >>
Per misurare il livello nei serbatoi di zavorra e di servizio, si possono utilizzare diverse tecnologie, come i sistemi elettropneumatici e i trasmettitori di livello dei serbatoi. Si tratta di sistemi flessibili e personalizzati, conformi ai requisiti di ridondanza e separazione in diverse zone di fiamma.
Ulteriori informazioni sui sistemi di misura del livello dei serbatoi >>
The alarms can be presented on workstations as well as on alarm panels in accommodation and public areas. The Alarm Monitoring System is flexible and can be set up to enable alarm indications at given locations to ensure the correct visualization and handling. A vast number of advanced alarm management functions are included, such as grouping, filtering and presentation to ensure the correct alarm indication in time for easy access and handling.
The Alarm Monitoring System (AMS) can be installed as a stand-alone solution or as a fully embedded part of the Integrated Control and Monitoring System (ICMS).
Ulteriori informazioni sui sistemi di monitoraggio degli allarmi >>
Possibilità di interfacciare e integrare diverse misure e svariati sottosistemi ausiliari nel sistema di controllo e monitoraggio integrati. In questo modo, gli operatori avranno il vantaggio di poter pianificare, monitorare e rispondere agli eventuali disturbi che interferiranno con le operazioni