Rosemount-P-Tank Gauging Control Cabinet

Gabinete de control Rosemount™

Descripción del producto

El gabinete de control Rosemount está diseñado para los productos de medición de tanques de Rosemount. Se utiliza para simplificar las instalaciones y para proteger los equipos de medición de tanques y las computadoras del calor, el polvo y el acceso no autorizado. Por lo general, el gabinete es personalizado para requerimientos específicos del proyecto. Puede preconfigurarse con conexiones ya probadas.

Fuente de alimentación
110/230 VCA.
Salidas de alarmas
Relé de alta temperatura, relé de falla de ventilador, relé de detección de humo, etc.
Acceso
El gabinete de servidor/red tiene accesos tanto delantero como trasero. Los módulos y los componentes se montan de forma que puedan sustituirse rápidamente en caso de fallo. Todos los componentes redundantes se pueden sustituir sin necesidad de apagar el sistema.

Características

  • Simplifique la instalación en la sala de control.
  • Ahorre tiempo de instalación.
  • Obtenga redundancia de conexiones eléctricas y TankMaster configurada y probada previamente al 100%.
  • Proteja el equipo y las computadoras de la sala de control.
  • Sincronice el mismo aspecto de otros gabinetes.
  • Aumente el sistema en el futuro utilizando los terminales y el espacio libre en el gabinete.

Documentos y dibujos