Nelle scrubber a gas umido, l'efficacia dello scrubbing viene mantenuta mantenendo una concentrazione in eccesso della sostanza chimica di scrubbing, sia caustica che acida, a seconda del gas di scarico. Il pH fornisce una misura di questa concentrazione che può essere utilizzata per controllare l'aggiunta di sostanze chimiche di make-up. La misurazione di ORP può essere utilizzata anche se la procedura di scrubbing comporta una reazione di ossidazione e riduzione. L'acqua di strofinamento sporca può ostruire un sensore di pH o un sensore ORP, con conseguente riduzione della durata del sensore. Il sensore di pH/ORP Rosemount™ 396P è ideale per gli scrubber con liquidi, grazie alla sua giunzione di riferimento per aree ampie che resiste al rivestimento e all'intasamento.
L'analizzatore a triplo input 1057 offre input del sensore per pH/ORP/ISE o resistività/conduttività del contatto. Grazie a una scelta illimitata di doppie misurazioni, è possibile ridurre i costi per loop e ridurre l'occupazione di spazio nel quadro.
Il trasmettitore a prova di esplosione 5081 Rosemount è un dispositivo a singolo canale alimentato da circuito in grado di accettare ingressi da sensori di pH/ORP, sensori di conduttività (a contatto e toroidali) e sensori amperometrici (ossigeno disciolto, cloro ed ozono).