Che tipo di misuratore di portata mi serve?
Abbiamo suddiviso i misuratori di portata secondo i diversi tipi ed esigenze, per consentirvi di scegliere il tipo di misuratore che meglio risponde alla vostra applicazione specifica.
I requisiti per i misuratori di portata possono variare, dalla portata in massa alla portata in volume e oltre. Per questo motivo abbiamo suddiviso i misuratori di portata secondo i diversi tipi, per consentirti di scegliere il tipo di misuratore che meglio risponde per la tua applicazione specifica.
Dai misuratori di portata a effetto Coriolis ai misuratori di portata magnetici, siamo in grado di offrire un portafoglio completo di dispositivi per la misurazione della portata.
I misuratori a effetto Coriolis vengono in genere considerati come i misuratori di portata che garantiscono il massimo livello oggi disponibile di accuratezza e ripetibilità. I misuratori a effetto Coriolis sono ideali per tutte le applicazioni che necessitano di accuratezza elevata per garantire sicurezza, redditività e una qualità coerente dei prodotti. Questi misuratori vengono spesso utilizzati in applicazioni di misura fiscale grazie proprio all'eccellente accuratezza in una vasta gamma di condizioni e ai requisiti di manutenzione molto ridotti.
La pressione differenziale è la più consolidata tecnologia di misurazione industriale ancora in uso oggi, con una storia comprovata e documentata di eccellenza nelle prestazioni. La nostra ricerca continua garantisce che questo design ormai centenario resti adeguato per i misuratori di portata odierni. Il misuratore di portata a pressione differenziale è la tecnologia più utilizzata nei campi di controllo e misurazione del processo industriale, misura fiscale per il gas naturale e molte altre applicazioni.
I misuratori di portata elettromagnetici (meglio conosciuti come misuratori magnetici), rappresentano il secondo segmento per diffusione sul mercato dei misuratori di portata e sono destinati a diventare il primo segmento, oggi ancora occupato dalle tecnologie a pressione differenziale (DP). I misuratori di portata magnetici sono la scelta ideale per la misurazione della portata volumetrica di liquidi conduttivi, grazie alle loro eccellenti prestazioni di misurazione in una vasta gamma di condizioni di processo.
I misuratori multifase Roxar utilizzano la combinazione di misura di impedenza elettrica e di raggi gamma a bassa emissione, per la determinazione delle siingole fasi, unitamente alla misura di velocità ottenuta dal venturi tube e dalla cross correlation. Alcune delle applicazioni sono: monitoraggio diretto della testa di pozzo, test su più pozzi, allocazione e misura fiscale, oltre al monitoraggio della portata del pozzo di scisto.
I misuratori a ultrasuoni sono comunemente utilizzati per le applicazioni di misura fiscale di oil & gas. Un misuratore di portata ad ultrasuoni rileva la velocità di un liquido in una conduttura chiusa utilizzando impulsi a ultrasuoni. Tuttavia, alcune condizioni di processo come composizione, pressione e temperatura impongono il tipo di misuratore ad ultrasuoni più appropriato da utilizzare.
I misuratori vortex possono essere utilizzati per misurare gas e liquidi a bassa viscosità in una vasta gamma di condizioni. Grazie ai recenti progressi nel campo della misurazione della portata multivariabile, questi misuratori possono produrre direttamente unità di riferimento come volume standard del gas, volume standard del liquido, portata massica e valori dell'indice energia/calore come le British Thermal Unit (BTU). I misuratori vortex hanno fatto registrare una diffusione in costante aumento negli ultimi anni, soprattutto grazie alla loro adozione in applicazioni su vapori saturati ed oil&gas.