Sensori di temperatura Rosemount™
Soluzioni per la misura della temperatura realizzate per coerenza e precisione
Emerson rappresenta la soluzione unica per le necessità di termoresistenze RTD e sensori di temperatura della termocoppia. Offriamo molte opzioni di taratura, comprese costanti di Callendar-Van Dusen per la corrispondenza trasmettitore-sensore per fornire il più alto livello di precisione possibile. Con diversi sensori disponibili, è possibile soddisfare una vasta gamma di requisiti di applicazioni industriali con precisione, ripetibilità e stabilità, garantendo al contempo controllo del processo, efficienza della produzione, qualità e sicurezza.
Un design flessibile e versatile che offre opzioni per soddisfare i requisiti di sistema e può soddisfare certificazioni globali per aree pericolose.
Una robusta e affidabile termoresistenza RTD che offre opzioni di taratura per risparmiare tempo, pronta per l'installazione di termoresistenze RTD.
Facile da aggiornare sul campo senza strumenti. Diagnosticare e risolvere problemi in meno tempo con la diagnostica avanzata per ottimizzare il tempo e il processo.
Offre una scelta di custodie e teste di connessione, nonché di opzioni di taratura. Un'ottima soluzione per applicazioni industriali con molte vibrazioni.
Offre capacità regolabile.