Trasmettitori di temperatura Rosemount™
Superate le sfide dei processi con la tecnologia innovativa che definisce gli standard del settore
Con i trasmettitori di temperatura intelligenti Emerson beneficerete di tecnologie innovative, leader del settore, progettate per soddisfare le esigenze di ambienti difficili e applicazioni impegnative. In grado di accettare segnali da tutti i rilevatori di temperatura a resistenze (RTD) standard del settore e termocoppie, questi trasmettitori contribuiscono ad assicurare l’accuratezza. Per la flessibilità delle applicazioni, i nostri trasmettitori di temperatura possono trasmettere un segnale cablato o wireless e possono essere montati e configurati localmente o in remoto.
Accuratezza leader del settore, stabilità e affidabilità con innovazioni tecnologiche per soddisfare le esigenze di misura della temperatura.
Stabilità e precisione wireless leader di settore. Progettato con un alloggiamento a doppio scomparto per l’affidabilità sul campo in ambienti difficili.
Facile da aggiornare sul campo senza strumenti. Diagnosticare e risolvere problemi in meno tempo con la diagnostica avanzata per ottimizzare il tempo e il processo.
Soluzione leader di settore per applicazioni di misurazione di temperatura ad alta densità. Contribuisce a rilevare gli errori su scala ed evita arresti inutili, migliorando la sicurezza e la produttività.
La scelta migliore per misure ad alta densità tramite WirelessHART®. Efficace, affidabile e sicuro.