Pozzetti termometrici Rosemount™
Superate le sfide dei processi con i pozzetti termometrici in accordo agli standard del settore.
Da oltre 20 anni, Emerson è leader nei calcoli termometrici accurati. Nel 2010, insieme ad altri fornitori, utenti, agenzie ed enti, abbiamo collaborato con la American Society for Mechanical Engineers (ASME) sull'aggiornamento dello standard di calcolo termometrico da PTC 19.3 a PTC 19.3 TW.
Conosciamo perfettamente tutti gli aspetti dello standard di calcolo termometrico e aiutiamo le aziende ad essere conformi a questo nuovo standard di calcolo. Il nostro team di esperti di calcolo esegue infatti oltre 35.000 calcoli termometrici ogni anno.
Una famiglia di pozzetti termometrici robusti e versatili, realizzati con precisione in una vasta gamma di stili di montaggio, connessioni al processo e materiali per offrire adattabilità e compatibilità.
Tra gli stili di montaggio si trovano flange omologate ANSI, filettatura, saldatura e tri-clamp
Tra gli stili di montaggio si trovano flange omologate ANSI e DIN, saldature omologate DIN e pozzetti termometrici con filettatura metrica.
Una nuova svolta nel design dei pozzetti termometrici
Per osservare da vicino la vita di un pozzetto termometrico, vedere il video di confronto dei pozzetti termometrici. Per ulteriori informazioni sul pozzetto termometrico Rosemount Twisted Square visitare la pagina del prodotto.