Branson-P-2000X Micro Ultrasonic Welder

Saldatrice a ultrasuoni 2000X Micro Branson

Descrizione del prodotto

Ideale per spazi ridotti , il sistema di saldatura a 40 kHz Micro 2000X è stato progettato con l'obiettivo di ridurre al minimo l'ingombro. Perfetta per ambienti automatizzati in cui è necessario montare più saldatrici affiancate.

Attuazione
Pneumatica
Dimensioni cilindri
1,5
Interfaccia dati
USB, Ethernet
Frequenza
40 kHz
Potenza in uscita
0,8 kW

Funzionalità

  • Scatola pneumatica remota per un posizionamento flessibile in un ambiente di produzione automatizzato o semiautomatizzato.
  • Controllo dell'ampiezza digitale con profilo brevettato dell'ampiezza.
  • Touch screen full VGA.
  • Disponibile da 40 kHz.
  • Grafica di processo con sovrapposizione grafica di potenza, distanza di collasso, ampiezza, forza, velocità e altro ancora.
  • Porte USB ed Ethernet per la raccolta dati.
  • Sintonizzazione automatica realmente digitale con memoria per sintonizzazione e archiviazione completamente automatiche della frequenza alla fine di ogni ciclo di saldatura.