Regolatori commerciali/industriali Fisher™ serie 627

Descrizione del prodotto

I regolatori riduttori di pressione ad azionamento diretto Fisher serie 627 sono adatti a sistemi a bassa e ad alta pressione. Questi regolatori si possono utilizzare con gas naturale, aria o vari altri gas. Le caratteristiche in termini di prestazioni variano in base alla costruzione.

Disegni e modelli CAD: Fare clic qui

ped

Funzionalità

  • Valvola limitatrice interna
  • Tipi 627R e 627MR fermo corsa
  • Indicatore di funzionamento sfioro
  • Facilità di manutenzione
  • Versatilità di installazione
  • Versatilità di applicazione
  • Antimanomissione
  • Ampia gamma di portate
  • Trim bilanciato
Dimensioni del corpo e raccordi
3/4, 1 o 2: connessioni NPT
NPS 1 o 2 / DN 25 o 50: CL150 RF, CL300 RF, CL600 RF connessioni flangiate
Massima pressione di ingresso
Acciaio NPT: 138 bar / 2000 psig
Acciaio flangiato: 103 bar / 1500 psig
Ferro duttile: 69,0 bar / 1000 psig
Campo pressione di uscita
Da 0,34 a 34,5 bar / da 5 a 500 psig in 6 campi
Registrazione della pressione
Tipo 627, 627H o 627R: interna
Tipo 627M, 627HM, 627BM, 627BHM, 627MR o 627BMR: esterna mediante connessione linea di controllo interna 1/4 NPT nell'alloggiamento del diaframma
Temperature
Da -40 a 82 ℃ (da -40 a 180 °F)
Peso approssimativo
Alloggiamenti in ferro duttile o acciaio: 5 kg
Alloggiamenti in alluminio: 3 kg
Configurazioni dell'idrogeno
Il 627 è stato convalidato per il servizio su idrogeno mediante approfonditi test sull'idrogeno ad alta pressione con l'analisi delle prestazioni di tenuta e della compatibilità dei materiali. Per ulteriori dettagli sulla valutazione e l'analisi, fare riferimento a "Miscelazione di idrogeno con gas naturale: fattori tecnici da considerare".

Documenti e schemi