Fisher-P-G100

Fisher™ - Valvole di non ritorno posteriore serie G100

Descrizione del prodotto

Le valvole di non ritorno posteriori consentono il flusso in una sola direzione e solitamente sono chiuse. Sono installate in connessioni per il rabbocco di liquidi su serbatoi di stoccaggio fissi, camion senza rimorchio e linee di trasferimento di liquidi. La serie G100 viene offerta in due stili di costruzioni sede: metallo-metallo o "soft seat". La costruzione "soft seat" è ideale per il collegamento di riempimento su camion senza rimorchio. Poiché la valvola assicura tenuta, le tubazioni sul camion senza rimorchio possono essere depressurizzate per la manutenzione senza perdite.

ul-listed

Funzionalità

  • Doppio servizio (ottone o acciaio per GPL e acciaio per ammoniaca anidra (NH3))
  • Due stili di costruzioni sede (sede morbida e sede in metallo)
  • Tenuta (sede morbida)
  • Certificazione UL
Configurazioni disponibili
G100: 3/4 FNPT x 3/4 MNPT
G101: 1-1/4 FNPT x 1-1/4 MNPT
G102: 2 FNPT x 2 MNPT
G104: 3 FNPT x 3 MNPT
G105: 2 MNPT e 1-1/4 FNPT x 2 MNPT
G106: 2 MNPT x 3 FNPT
G107: 3 MNPT and 2 FNPT x 3 MNPT
G109: 2 FNPT x 2 FNPT
G112: 2 FNPT x 2 MNPT
Pressione di esercizio massima
17,2 bar/250 psi
Temperature
Da -29 a 71 °C / da -20 a 160 °F
Peso approssimativo
G100: 0,18 kg /0,4 libbre
G101: 0,41 kg/0,9 libbre
G102: 1 kg/2,5 libbre
G104: 3 kg/7,2 libbre
G105: 1 kg/3,1 libbre
G106: 3 kg/7,2 libbre
G107: 4 kg/8,5 libbre
G109: 2 kg/6 libbre
G112: 1 kg/2,5 libbre