Produzione di cellule in coltura

Produzione di cellule in coltura

Accertati che le colture di cellule soddisfino i target finali definiti grazie a miglioramenti dei processi che creano ambienti ottimali nei bioreattori.

Acquisisci più informazioni e controllo su tutte le fasi di un processo

La creazione di un ambiente ottimale in un bioreaettore è fondamentale per massimizzare la crescita delle colture di cellule e garantire che gli obiettivi di produzione di farmaci siano soddisfatti. Sia che un processo si basi sull'utilizzo di reattori tradizionali su larga scala o su dispositivi monouso più piccoli, l'approccio scalabile di Emerson per l'ottimizzazione della produzione adotta tecnologie di rilevamento e misura accurate e precise per implementare capacità di controllo e competenze applicative avanzate, aiutando i produttori a soddisfare la domanda del mercato e garantire la conformità normativa.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Acquisisci più informazioni e controllo su tutte le fasi di un processo

Soluzioni disponibili

Temperatura

Senza un efficace controllo della temperatura, la qualità dei processi biotecnologici può risultare compromessa. In tutti i processi operativi, variazioni di temperatura di appena un grado Celsius possono limitare la produzione. La serie di prodotti e servizi completa di Emerson consente di monitorare e controllare efficacemente la temperatura nelle applicazioni biotecnologiche. Dai sensori e valvole di controllo agli algoritmi e alla diagnostica, Emerson offre soluzioni di controllo della temperatura in grado di ottimizzare i livelli di produzione e garantire la qualità.

PH

Nel caso dei processi di coltura cellulare il pH è fondamentale, ma il monitoraggio e il controllo del pH possono rivelarsi complessi. I cambiamenti metabolici negli organismi e i sensori calibrati in modo non corretto possono rendere inefficace il controllo del pH e influire negativamente su un'operazione. I prodotti e servizi innovativi per la coltura di cellule di Emerson rappresentano una soluzione di gestione standardizzata per il monitoraggio e il controllo efficace del pH nelle applicazioni di coltura cellulare e consentono ai produttori di ottimizzare la produzione e garantire la massima qualità.

Pressione

Per garantire un'erogazione adeguata di ossigeno da un flusso di gas alla coltura di cellule, è necessario un controllo preciso della pressione all'interno di un bioreaettore. Anche lievi variazioni delle pressioni locali possono ridurre la crescita cellulare e limitare la formazione di prodotto. La vasta gamma di soluzioni innovative per la gestione della pressione di Emerson offre funzionalità di misura e controllo avanzate per soddisfare i requisiti di processo più rigorosi, comprese le applicazioni sanitarie, e garantire la conformità agli standard e alle normative del settore.

Nutriente gassoso

Per favorire un ambiente ottimale per la crescita all'interno di un bioreaettore, è necessario aggiungere le quantità corrette di gas reattivi a un serbatoio per il supporto delle colture cellulari/processi di fermentazione. Tuttavia, tali quantità variano a seconda delle dimensioni e dello stadio di crescita di una coltura. Le tecnologie per portata e ossigeno disciolto (DO) di Emerson consentono di stabilire un controllo flessibile e preciso sui processi di perfusione. I produttori possono così, sulla base del profilo di crescita di una coltura, modificare i setpoint di un lotto durante il processo e garantire la massima produzione.

Oscillazione di agitazione

I processi di agitazione e oscillazione aiutano a trasferire nutrienti e ossigeno in una coltura cellulare all'interno di un bioreattore. Questi processi di miscelazione sono fondamentali per ottenere una produttività ottimale, ma un macchinario impreciso e inefficace può causare una oscillazione o agitazione eccessivi e distruggere una coltura cellulare. Le tecnologie di Emerson garantiscono una migliore comprensione e controllo dei processi di miscelazione per i bioreattori, sia su larga scala che monouso, per mantenere l'omogeneità all'interno di un contenitore e un trasferimento ottimale dei nutrienti.

Traccia di calibrazione

Per i produttori nel settore delle biotecnologie, i problemi di calibrazione possono comportare batch con deviazioni e posti in quarantena, con un aumento della manutenzione necessaria. La mancanza di tracciabilità può causare problemi di conformità. Le soluzioni di gestione delle operazioni di Emerson consentono di stabilire processi di calibrazione completamente automatizzati, che limitano le deviazioni e garantiscono le prestazioni di picco delle apparecchiature. Inoltre garantiscono la completa tracciabilità dei batch con audit trail e documentazione, per migliorare i processi e garantire la conformità.

Documenti correlati

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.