Rosemount 8711 magnetisch-induktiver Durchflussmesssensor in Zwischenflanschausfühung bestehend aus 8711040 Sensor und M-8732E Messumformer
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Rosemount 8732E Magnetisch-induktiver Durchflussmessumformer für die Feldmontage
Messrohr-Kompatibilität
Kompatibel mit Rosemount Messrohren 8705, 8711 und 8721. Kompatibel mit Messrohren anderer Hersteller mit AC- und DC-Spannungsversorgung.
Messumformer-Spulenantriebsstrom
500 mA
Durchfluss-Messbereich
Geeignet für Prozesssignale von Medien mit Strömungsgeschwindigkeiten von 0,01 bis 12 m/s (0,04 bis 39 ft/s) für alle Nennweiten sowie für Vorwärts- und Rückwärtsströmung. Messbereichsendwert einstellbar von -12 bis +12 m/s (-39 und 39 ft/s).
Leitfähigkeitsgrenzen
Die Prozessflüssigkeit muss eine Mindestleitfähigkeit von 5 mS/cm aufweisen.
Flanschlose Ausführung mit reduzierter Größe und Gewicht, um Kosten zu senken.
Die kompakte Form ist ideal für Installationen mit begrenzter Strecke an gerade verlaufendem Rohr.
Mit den erhältlichen robusten Auskleidungsoptionen und Standard-, Erdungs- und Elektroden mit Geschoss-ähnlicher Spitze für jede Prozessanwendung geeignet.
Vereinfachte Installation durch eine leichte, flanschlose Bauweise.
Mit einem vollständig verschweißten Sensor werden Dichtungen überflüssig und das Eindringen von Feuchtigkeit reduziert.
Die hindernisfreie Konstruktion ohne bewegliche Teile minimiert Wartung und Reparatur.
Mit dem abnehmbaren und austauschbaren Anschlussblock, der Reparaturen vor Ort ermöglicht, können Prozessabschaltungen vermieden werden.
Rosemount 8732E Magnetisch-induktiver Durchflussmessumformer für die Feldmontage
Kontinuierliche Überwachung des Zustands und der Leistungsmerkmale des Messsystems ohne Unterbrechung des Prozessablaufs mittels Smart Systemverifizierung
Doppelkammer-Messumformergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit
Verbessertes Prozessmanagement mit erweiterter digitaler Signalverarbeitung
Optimierte Regelung in rauschanfälligen Anwendungen mit Optionen für Diagnose für hohes Prozessrauschen und wählbarer Spulenantriebsfrequenz.
Abstimmbare Leerrohr-Erkennung minimiert Probleme und falsche Messwerte bei leerem Messrohr.
Schnelle Überprüfung der Installationsintegrität mit Erdungs-/Verkabelungsfehlererkennung.
Vereinfachung der Einstellungen in Ex-Bereichen bei geschlossener Abdeckung über berührungslose Tasten für die Konfiguration.
Bestandsreduzierung und Schnittstellenkonsistenz bei jedem magnetisch-induktiven Durchflussmesssystemsensor mit universellen Messumformerfunktionen.
Die maximale Anzahl der zu vergleichenden Produkte beträgt 4, bitte passen Sie Ihre Auswahl an.
Dialogfeld „Warnung wegen Inaktivität“x
Wegen Inaktivität wird Ihre Sitzung bald ablaufen. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit für zusätzliche 30 Minuten zu verlängern.
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.x
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Land/Region und Sprache auswählen
Land/Region auswählen
Eine Sprache auswählen
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.