Rosemount-2535 Solids Level Switch-Vibrating Rod

Détecteur de niveau de solides Rosemount™ 2535 – Tige vibrante

Product Description

Le détecteur de niveau de solides Rosemount 2535 est spécifiquement adapté à la détection du niveau plein, à la demande ou vide de toutes les matières à grains fins et en poudre dans les cuves de procédé et de stockage. Il gère aisément les matières légères et les poudres, et convient à une utilisation dans des environnements dangereux et poussiéreux. De par sa conception simple, il est fiable, sans entretien et a moins tendance à s’encrasser que toute autre technologie de détection de seuil.

Pression de service
16 bar (232 psi)
Température de service
-40 à 150 °C (-40 à 302 °F)
Certifications/homologations
CE, ATEX, IECEx, FM
Sensibilité
20 g/l (1,2 lb/pi3)
Sortie
Relai, PNP à 3 fils

Caractéristiques

  • Conçu spécifiquement pour la mesure des solides légers et des produits en poudre
  • Principe de mesure sans maintenance, fiable et simple
  • Toutes les pièces en contact avec le procédé sont en acier inoxydable
  • Raccordements au procédé étroits – parfaits pour une installation dans des cuves où l'espace est limité

Documentation et schémas