AVENTICS-R480627286

AVENTICS™ Cilindro a tiranti ISO 15552, Serie ITS R480627286

€ 740,54
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ITS-DA-160-0100-1-2-1-1-8-000-00-000-BAS

Norme
ISO 15552
Ø pistone
160 mm
Corsa
100 mm
Principio attivo
a doppio effetto
Ammortizzamento
ammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magnetico
Pistone senza magnete
Requisiti ambientali
Standard industriale, opzionalmente in ATEX
Certificati
opzionalmente in ATEX
Asta pistone
unilaterale
Raschia-asta
Raschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone
6,3 bar
Forza del pistone in entrata
11875 N
Forza del pistone in uscita
12667 N
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Raccordi
G 3/4
Filettatura asta pistone
M36x2
Lunghezza di ammortizzamento
46 mm
Energia di ammortizzamento
160 J
Peso corsa da 0 mm
12.5 kg
Peso corsa da +10 mm
0.21 kg
Corsa max.
2700 mm
Fluido
Aria compressa

Funzionalità

  • È possibile spostare fino a cinque tonnellate con un unico cilindro serie ITS (ISO 15552) in un'ampia gamma di corse da pochi centimetri a 2700 mm
  • Consentono l'automazione semplice ed economica di applicazioni estremamente potenti
  • Disponibili in diametri del pistone da 160 mm a 320 mm
  • Il sistema modulare di tenuta consente soluzioni su misura per applicazioni specifiche che funzionano in modo efficiente e riducono al minimo il lavoro legato alla manutenzione
  • Progettazione ottimizzata relativamente ai materiali
  • Concetto di ammortizzazione ottimizzato: possibilità di utilizzare l'elemento ammortizzatore elastico o l'ammortizzazione pneumatica
  • Disponibili sensori analogici di misurazione della distanza

Documenti e schemi