Fisher-P-Cavitrol IV

Valvola Fisher™ CAV4

Descrizione del prodotto

Le valvole Fisher CAV4 sono progettate per servizi con cavitazione puliti, con cadute di pressione maggiori di 207 bar (3.000 psi). Il trim Cavitrol™ IV di questa valvola è progettato per avere un'area di flusso in espansione. Ciascuna fase del trim ha una zona di flusso più larga della precedente. Il risultato è un funzionamento molto efficiente, perché normalmente oltre il 90% del calo di pressione avviene nelle fasi iniziali, dove vi è poco rischio di formazione di cavità che potrebbero provocare cavitazione.

ped
Certificazioni
ATEX, CUTR, PED, CRN, NACE
Servizio critico
Applicazioni con sporcizia, cavitazione
Caratteristiche del flusso
Linearizzazione, Apertura rapida, Caratterizzazione
Materiale
Acciaio al carbonio, lega
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
Flangiata, butt-weld
Classe di arresto
Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6
Dimensioni della valvola standard
NPS
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Progettato per impedire la cavitazione.
  • Ha un limite di caduta di pressione di 552 bar (8.000 psi).
  • Il design protetto della sede separa la funzione di tenuta dalla funzione di strozzamento per proteggere le superfici di appoggio dall'usura dello strozzamento.
  • I materiali temprati del trim offrono un'eccellente resistenza all'usura, con una lunga durata del trim.
  • La sede metallo-metallo offre una chiusura a tenuta senza la necessità di lapping periodico.
  • Il trim di tipo a gabbia consente rimozione e ispezione delle parti senza estrarre il corpo valvola dalla tubazione.