Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 848T Transmitter

Sensore di temperatura su morsetto per tubi Rosemount™ 0085 e trasmettitore di temperatura 848T

Specifiche

Sensore di temperatura su morsetto per tubi Rosemount™ 0085
Materiali morsetto per tubi
Acciaio inossidabile ASTM 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), acciaio al carbonio (1.0037)
Conduttori
Cavo di rame rivestito in argento, isolamento in PTFE
Resistenza d'isolamento
Resistenza d’isolamento minima di 1.000 MΩ se misurata a 500 V c.c. ed a temperatura ambiente
Opzioni di calibrazione
Sensore di classe A da -50 a 300 °C (da -58 a 572 °F)
Certificazioni/Approvazioni
Aree pericolose; per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Trasmettitore di temperatura Rosemount™ 848T
Ingresso
Otto ingressi configurabili indipendentemente, inclusi segnali da termoresistenze RTD a 2 e 3 fili, termocoppie, mV, ohm a 2 e 3 fili e segnali da 4-20 mA
Segnale di uscita
Protocollo FOUNDATION™ Fieldbus
Custodia
Scatola di giunzione in alluminio od acciaio inossidabile
Diagnostica
Convalida della misurazione
Certificazioni/Approvazioni
Aree pericolose, tipo marittimo, per un elenco esaustivo delle certificazioni vedere le specifiche complete.

Funzionalità

Sensore di temperatura su morsetto per tubi Rosemount™ 0085
  • Il sensore rileva una vasta gamma di temperature, da -200 a 300 °F (da -328 a 572 °F) per far fronte alle varie esigenze applicative
  • Montaggio diretto sul prodotto wireless Rosemount 648 con tecnologia Rosemount X-well™ per una misura accurata della temperatura di processo
  • Morsetti disponibili in una vasta gamma di dimensioni e materiali, per consentire l’installazione ovunque e garantire una flessibilità applicativa ottimale
  • L'installazione richiede solo due bulloni (nessuna saldatura) per un agevole collegamento
  • Sensori di temperatura RTD in platino con punta in argento o nichel per un tempo di risposta ridotto
  • Resistenza ad applicazioni caratterizzate da velocità elevate e particolato o liquidi pesanti, per durata e stabilità maggiori
  • Il design non intrusivo elimina la necessità di penetrazione nel processo di fluidi con caratteristiche di tossicità per una sicurezza ancora maggiore
  • Il sensore caricato a molla assicura un contatto superficiale ottimale per offrire prestazioni migliori
Trasmettitore di temperatura Rosemount™ 848T
  • Il trasmettitore accetta fino a otto misure della temperatura per dispositivo per costi del controllo di processo ridotti
  • Le misurazioni possono essere prese molto vicine tra loro per un'installazione semplificata e cablaggio ridotto
  • Riceve ingressi configurabili indipendentemente, termocoppia, Ω e mA per applicazioni ad alta densità
  • Integra la strumentazione analogica esistente nell'ambiente Fieldbus FOUNDATION™, per una funzionalità digitale aggiunta
  • Il trasmettitore alimentato dal bus riduce ulteriormente la quantità di cablaggio elettrico necessario per installare il dispositivo
  • La diagnostica di convalida della misura rileva le anomalie dei dati e gli errori su scala per evitare le interruzioni
  • I pannelli di controllo mostrano un'interfaccia semplice per una configurazione del dispositivo semplificata e risoluzione dei problemi di diagnostica.

Documenti e schemi

Sensore di temperatura su morsetto per tubi Rosemount™ 0085
Trasmettitore di temperatura Rosemount™ 848T