La serie AS2 di AVENTICS è costituita da un gruppo trattamento aria modulare, versatile per applicazioni universali. Questa serie offre dimensioni compatte, è altamente efficiente, leggera e facile da utilizzare. La serie AS AVENTICS assicura affidabilità, sicurezza ed efficienza con montaggio e manutenzione semplificati.
Consigliato |
Componenti unità manutenzione
|
Filtro
|
Collegamento aria compressa
|
G 1/4
|
Flusso (L/M)
|
2100 l/min
|
Pressione di esercizio massima
|
16 bar
|
disponibilità
|
Same Day
|
Componenti unità manutenzione
|
Filtro
|
Collegamento aria compressa
|
G 1/4
|
Flusso (L/M)
|
2100 l/min
|
Pressione di esercizio massima
|
16 bar
|
disponibilità
|
Same Day
|
Componenti unità manutenzione
|
Filtro
|
Collegamento aria compressa
|
G 1/4
|
Flusso (L/M)
|
2100 l/min
|
Pressione di esercizio massima
|
16 bar
|
disponibilità
|
Same Day
|
Componenti unità manutenzione
|
Filtro
|
Collegamento aria compressa
|
G 1/4
|
Flusso (L/M)
|
2100 l/min
|
Pressione di esercizio massima
|
16 bar
|
disponibilità
|
Same Day
|
Componenti unità manutenzione
|
Filtro
|
Collegamento aria compressa
|
G 1/4
|
Flusso (L/M)
|
2100 l/min
|
Pressione di esercizio massima
|
16 bar
|
disponibilità
|
|
Componenti unità manutenzione
|
Filtro
|
Collegamento aria compressa
|
G 1/4
|
Flusso (L/M)
|
2100 l/min
|
Pressione di esercizio massima
|
16 bar
|
disponibilità
|
|
Componenti unità manutenzione
|
Filtro
|
Collegamento aria compressa
|
G 1/4
|
Flusso (L/M)
|
2100 l/min
|
Pressione di esercizio massima
|
16 bar
|
disponibilità
|
|
Componenti unità manutenzione
|
Filtro
|
Collegamento aria compressa
|
G 1/4
|
Flusso (L/M)
|
2100 l/min
|
Pressione di esercizio massima
|
16 bar
|
disponibilità
|
|
Componenti unità manutenzione
|
Filtro
|
Collegamento aria compressa
|
G 1/4
|
Flusso (L/M)
|
2100 l/min
|
Pressione di esercizio massima
|
16 bar
|
disponibilità
|
|
Componenti unità manutenzione
|
Filtro
|
Collegamento aria compressa
|
G 3/8
|
Flusso (L/M)
|
2100 l/min
|
Pressione di esercizio massima
|
16 bar
|
disponibilità
|
Same Day
|
Consigliato |
Certificazioni
|
adatto per ATEX
|
Settore
|
Industriale
|
Pressione di esercizio massima
|
16 bar
|
Tipo di accessorio
|
Reservoirs
|
disponibilità
|
Same Day
|
Certificazioni
|
adatto per ATEX
|
Settore
|
Industriale
|
Pressione di esercizio massima
|
16 bar
|
Tipo di accessorio
|
Reservoirs
|
disponibilità
|
|
Certificazioni
|
adatto per ATEX
|
Settore
|
Industriale
|
Pressione di esercizio massima
|
16 bar
|
Tipo di accessorio
|
Reservoirs
|
disponibilità
|
Same Day
|
Certificazioni
|
adatto per ATEX
|
Settore
|
Industriale
|
Pressione di esercizio massima
|
16 bar
|
Tipo di accessorio
|
Reservoirs
|
disponibilità
|
|
Certificazioni
|
adatto per ATEX
|
Settore
|
Industriale
|
Pressione di esercizio massima
|
16 bar
|
Tipo di accessorio
|
Reservoirs
|
disponibilità
|
|
Certificazioni
|
adatto per ATEX
|
Settore
|
Industriale
|
Pressione di esercizio massima
|
16 bar
|
Tipo di accessorio
|
Reservoirs
|
disponibilità
|
Same Day
|
Certificazioni
|
adatto per ATEX
|
Settore
|
Industriale
|
Pressione di esercizio massima
|
16 bar
|
Tipo di accessorio
|
Reservoirs
|
disponibilità
|
Same Day
|
Certificazioni
|
adatto per ATEX
|
Settore
|
Industriale
|
Pressione di esercizio massima
|
16 bar
|
Tipo di accessorio
|
Reservoirs
|
disponibilità
|
Same Day
|
Certificazioni
|
adatto per ATEX
|
Settore
|
Industriale
|
Pressione di esercizio massima
|
16 bar
|
Tipo di accessorio
|
Reservoirs
|
disponibilità
|
Same Day
|
Certificazioni
|
adatto per ATEX
|
Settore
|
Industriale
|
Pressione di esercizio massima
|
16 bar
|
Tipo di accessorio
|
Reservoirs
|
disponibilità
|
|
Anleitungen: Übersichtsblatt Serie AS | AVENTICS
Betriebsanleitung: 3/2 Absperrventil, 3/2 Wegeventil, Befüllventil, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Filter, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Membrantrockner, NL2 / NL4 / AS2 / AS3 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Regler & Filterdruckregler, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Schmierstoffgeber, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Verteiler, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Kundeninformation zur Materialbeständigkeit in der Druckluftaufbereitung
Installation Manual: Overview Sheet Series AS | AVENTICS
Mounting aid, MNR: R412015193, Series ASx | AVENTICS
Operating instructions: 3/2 shut-off valve, 3/2-way valve, Filling valve, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Operating instructions: Diaphragm-type dryer, NL2 / NL4 / AS2 / AS3 | AVENTICS
Operating instructions: Distributor, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Operating instructions: Filter, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Operating instructions: Lubricator, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Operating instructions: Regulator & Filter pressure regulator, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Brochure: Wine Industry | Emerson
Folleto : Tratamiento del Aire | AVENTICS
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Guía de Soluciones Neumáticas para Seguridad de Máquinas | ASCO y AVENTICS
Ayuda de montaje,MNR: R412015193, serie ASx| AVENTICS
Instrucciones de servicio: Distribuidor, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Filtro, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Lubricador, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Regulador & Regulador de presión de filtro, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Secador de diafragma, NL2 / NL4 / AS2 / AS3 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Válvula de cierre de 3/2 vías, Válvula distribuidora de 3/2 vías, Válvula de llenado, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Aide au montage, MNR: R412015193, Série ASx | AVENTICS
Notice d’instruction: Distributeur, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Notice d’instruction: Filtre, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Notice d’instruction: Lubrificateur, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Notice d’instruction: Régulateur & Filtre régulateur depression, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Notice d’instruction: Sécheur à membrane, NL2 / NL4 / AS2 / AS3 | AVENTICS
Notice d’instruction: Vanne d’arrêt 3/2, Distributeur 3/2, Vanne de remplissage, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Dispositivo di montaggio, MNR: R412015193, serie ASx | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Distributore, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Essiccatore a membrana, NL2 / NL4 / AS2 / AS3 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Filtro, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Lubrificatore, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Regolatore & Regolatore di pressione del filtro, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Valvola di blocco 3/2, Valvola 3/2, Valvola di riempimento, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Bruksanvisning: 3/2-avstängningsventil, 3/2-ventil, Mjukstartventil, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Bruksanvisning: Dimsmörjare, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Bruksanvisning: Distributör, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Bruksanvisning: Filter, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Bruksanvisning: Membrantork, NL2 / NL4 / AS2 / AS3 | AVENTICS
Bruksanvisning: Regulator & Filtertrycksregulator, AS1 / AS2 / AS3 / AS5 | AVENTICS
Montagehjälp, MNR: R412015193, serie ASx | AVENTICS
Se si seleziona un nuovo paese/regione, i prodotti potrebbero non essere disponibili e gli articoli nel carrello verranno rimossi. Contattaci per ricevere assistenza.
I prodotti inseriti nel carrello potrebbero non essere disponibili nel paese selezionato. In tal caso saranno rimossi dal carrello non appena si preme il pulsante "SELEZIONA" riportato di seguito. Per assistenza nell'acquisto di questo prodotto in un altro paese, contattaci.