Débitmètre électromagnétique aseptique Rosemount 8721 comprenant un capteur 8721005 et un transmetteur M-8732E

Spécifications

Transmetteur pour débitmètre électromagnétique à montage sur site Rosemount 8732E
Compatibilité du capteur
Compatible avec les capteurs Rosemount 8705, 8711 et 8721. Compatible avec les capteurs à alimentation c.c. et c.a. d’autres fabricants.
Courant du signal d’excitation des bobines
500 mA
Plage de débit
Capable de traiter les signaux générés par des fluides s’écoulant à des vitesses allant de 0,01 à 12 m/s dans les deux sens d’écoulement et pour toutes les diamètres de tube de mesure. Pleine échelle réglable sur toute la plage entre -12 et 12 m/s.
Limites de conductivité
Le fluide doit avoir une conductivité d’au moins 5 micromhos/cm (5 microSiemens/cm).
Alimentation en tension
90 à 250 Vca, 50/60 Hz ou 12 à 42 Vcc
Fusibles d’alimentation
Systèmes 90-250 Vca
1 A, 250 V, calibre I2t 1,5 A2s, Bussman AGC-1 à action rapide, Littlefuse 31201.5HXP
Systèmes 12 à 42 Vcc
3 A, 250 V, I2t, 14 A2s, fusible Bel à action rapide 3AG 3-R, Littelfuse 312003P, Schurter 0034.5135
Fusibles d’alimentation
15 W maximum – c.c.
40 VA maximum – c.a.
Appel en courant à la mise sous tension
ca : maximum 35,7 A (< 5  ms) à 250 Vca
cc : maximum 42 A (< 5 ms) à 42 Vcc

Caractéristiques

Débitmètre électromagnétique aseptique Rosemount 8721005, 0,5 po (DN15)
  • Facile à installer grâce à sa conception légère et compacte en acier inoxydable
  • Utilisation de matériaux approuvés par la FDA, y compris un fini 3-A certifié par l’EHEDG pour les produits laitiers de catégorie A
  • Corps du débitmètre entièrement soudé pour assurer la sécurité dans le cadre d’applications sanitaires
  • Tube de mesure nettoyable et stérilisable en place, avec un diamètre intérieur correspondant à celui de la tuyauterie du procédé, ce qui élimine les nettoyages fastidieux inhérents aux changements de diamètres internes
  • Conforme à pratiquement toutes les exigences grâce à un large éventail de raccordements sanitaires
  • Inspection et maintenance facilitées grâce aux joints d’étanchéité du procédé faciles d’accès
  • Réduction des coûts et amélioration de l’efficacité grâce à une conception sans obstruction et sans pièce mobile à maintenir ou réparer
Transmetteur pour débitmètre électromagnétique à montage sur site Rosemount 8732E
  • Surveillance continue de l’état et des performances du débitmètre sans arrêter le procédé grâce à l’outil Smart Meter Verification
  • Prévention de l’infiltration d’humidité grâce au boîtier à deux compartiments du transmetteur
  • Meilleure gestion du procédé grâce au traitement de signal numérique avancé
  • Contrôle optimisé dans les applications générant un bruit élevé grâce au diagnostic de bruit de procédé excessif et des options de fréquence d’excitation des bobines sélectionnable
  • Diagnostic de tube vide ajustable qui minimise les problèmes de lectures erronées liés à l’absence de fluide dans le tube
  • Vérification rapide de l’intégrité de l’installation avec le diagnostic de détection des erreurs de câblage et des défauts de mise à la terre
  • Simplification des réglages dans les environnements dangereux : configuration grâce aux touches optiques, sans avoir à retirer le couvercle
  • Caractéristiques universelles des transmetteurs qui permettent de réduire les stocks et d’offrir une interface cohérente pour tout tube de mesure de débitmètre électromagnétique

Documentation et schémas

Débitmètre électromagnétique aseptique Rosemount 8721005, 0,5 po (DN15)
Transmetteur pour débitmètre électromagnétique à montage sur site Rosemount 8732E